Tempo de retrocesso variável através dos dados do processo
O tempo de retrocesso pode ser especificado com a função adicional. Na operação fieldbus, o comprimento dos dados de processo é aumentado em uma palavra de dados de processo.

ATENÇÃO

Comportamento de partida inesperado devido à mudança do tempo de retrocesso durante a desaceleração. Se o retrocesso for reduzido (o tempo de retrocesso é aumentado) durante a desaceleração, a posição final pode ser excedida.
Morte, ferimentos graves ou danos materiais
- Altere o retrocesso (tempo de retrocesso) apenas quando estiver parado.
INFORMAÇÃO

Quando o tempo de retrocesso variável é ativado, nenhuma outra página aparece em funções adicionais. Não são necessários outros parâmetros para usar o tempo de retrocesso variável.
A função adicional pode ser ativada no grupo de parâmetros [Configurações básicas] em "Funções utilizadas".
O tempo de retrocesso especificado não funciona nos seguintes casos:
- Ao ativar o modo de operação Parada (0) (FCB 02)
- Quando o sinal "Liberação/parada de aplicação" (FCB 13) é removido
- Quando o sinal "Liberação/Parada de emergência" (FCB 14) é removido
- Com uma resposta a irregularidade ativa (FCB 13 ou FCB 14)
Nestes casos, atua o tempo de retrocesso do conversor, que é definido no grupo de parâmetros [Funções] > [Funções de monitoramento] > [Valores máximos].