Tiempo de impulso variable mediante datos de proceso

La función adicional permite especificar el tiempo de impulso. En caso de funcionamiento con bus de campo, la longitud de los datos de proceso aumenta en una palabra de datos de proceso.

ADVERTENCIA

Comportamiento inesperado de la instalación por la modificación del tiempo de impulso durante la deceleración. Si se reduce el impulso (aumento del tiempo de impulso) durante la deceleración, se puede sobrepasar la posición de destino.
Lesiones graves o fatales o daños materiales
  • Modifique el impulso (el tiempo de impulso) únicamente con la instalación parada.

AVISO

Cuando se activa el tiempo de impulso variable, no aparece ninguna página más en Funciones adicionales. No se necesitan más parámetros para el uso del tiempo de impulso variable.

La función adicional se puede activar en el grupo de parámetros [Ajustes básicos] en "Funciones utilizadas".

El tiempo de impulso especificado no se aplica en los siguientes casos:

  • Al activar el modo de funcionamiento Parada (0) (FCB 02)
  • Si se elimina la señal "Habilitación/parada de aplicación" (FCB 13)
  • Si se elimina la señal "Habilitación/parada de emergencia" (FCB 14)
  • Con una respuesta en caso de fallo activa (FCB 13 o FCB 14)

En estos casos, es efectivo el tiempo de impulso del variador especificado en el grupo de parámetros [Funciones] > [Funciones de vigilancia] > [Valores límite].