Variable Ruckzeit über Prozessdaten
Mit der Zusatzfunktion kann die Ruckzeit vorgegeben werden. Bei Feldbusbetrieb erweitert sich die Prozessdatenlänge um ein Prozessdatenwort.

WARNUNG

Unerwartetes Anlagenverhalten durch Ändern der Ruckzeit während der Verzögerung. Wenn während der Verzögerung der Ruck verringert (Ruckzeit erhöht) wird, kann die Zielposition überfahren werden.
Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden
- Verändern Sie den Ruck (die Ruckzeit) nur im Stillstand.
HINWEIS

Bei Aktivierung der variablen Ruckzeit erscheint keine weitere Seite unter Zusatzfunktionen. Keine weiteren Parameter sind zur Nutzung der Variablen Ruckzeit notwendig.
Die Zusatzfunktion kann in der Parametergruppe [Basiseinstellungen] unter "Verwendete Funktionen" aktiviert werden.
Die vorgegebene Ruckzeit wirkt nicht in den folgenden Fällen:
- Beim Aktivieren der Betriebsart Stopp (0) (FCB 02)
- Bei der Wegnahme des Signals "Freigabe/Applikationsstopp" (FCB 13)
- Bei der Wegnahme des Signals "Freigabe/Notstopp" (FCB 14)
- Bei einer aktiven Fehlerreaktion (FCB 13 oder FCB 14)
In diesen Fällen wirkt die Ruckzeit des Umrichters, die in der Parametergruppe [Funktionen] > [Überwachungsfunktionen] > [Grenzwerte] festgelegt ist.