Configurações básicas
INFORMAÇÃO

Desativar o modo de operação "Reset"
O reset do acionamento no modo de operação (0,0,0) pode ser desativado, por exemplo, para evitar um reset não intencional na operação manual. Neste caso, qualquer outra entrada livremente atribuível pode ser atribuída ao reset ou o reset pode ser feito via CBG ou MOVISUITE. Este ajuste pode ser feito em Configuração do módulo > Desativar o modo de operação "Reset".
INFORMAÇÃO

Desativar o modo de operação "Iniciar referenciamento"
Para evitar a ativação não intencional do referenciamento, este modo de operação (0,1,1) pode ser desativado. Neste caso, qualquer outra entrada livremente atribuível pode ser atribuída ao "Referenciamento (FCB12)" ou o referenciamento pode ser feito via CBG ou MOVISUITE. Este ajuste pode ser feito em Configuração do módulo > Desativar o modo de operação "Iniciar referenciamento".
Informações adicionais