Ajustes básicos
AVISO

Desactivar el modo de funcionamiento "Reset"
El reseteo del accionamiento en el modo de funcionamiento (0,0,0) se puede desactivar, p. ej., para evitar un reseteo involuntario en el modo manual. En este caso, se puede asignar al reseteo cualquier otra entrada de libre asignación o realizar el reseteo a través de CBG o MOVISUITE. Este ajuste se puede realizar en Configuración del módulo > Desactivar el modo de funcionamiento "Reset".
AVISO

Desactivar el modo de funcionamiento "Iniciar la búsqueda de referencia"
Para evitar una activación involuntaria de la búsqueda de referencia, se puede desactivar este modo de funcionamiento (0,1,1). En este caso, se puede asignar a "Búsqueda de referencia (FCB12)" cualquier otra entrada de libre asignación o realizar la búsqueda de referencia a través de CBG o MOVISUITE. Este ajuste se puede realizar en Configuración del módulo > Desactivar el modo de funcionamiento "Iniciar la búsqueda de referencia".
Información adicional