Modo 2
Los modos de funcionamiento se activan de inmediato después de seleccionarlos. La leva de referencia se puede leer mediante la entrada binaria 4 o mediante entradas binarias existentes adicionalmente.
Entradas binarias DI 01 – DI 03
Modo de funcionamiento | Entrada binaria | ||
|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | |
Parada/reseteo (FCB 02) | 0 | 0 | 0 |
Pulsación positiva (FCB 20) | 0 | 0 | 1 |
Pulsación negativa (FCB 20) | 0 | 1 | 0 |
Iniciar la búsqueda de referencia (FCB 12) | 0 | 1 | 1 |
Posicionamiento (FCB 09) - posición de tabla 0 + arranque | 1 | 0 | 0 |
Posicionamiento (FCB 09) - posición de tabla 1 + arranque | 1 | 0 | 1 |
Posicionamiento (FCB 09) - posición de la tabla 2 + arranque | 1 | 1 | 0 |
Posicionamiento (FCB 09) - posición de la tabla 3 + arranque | 1 | 1 | 1 |
Entradas binarias DI 04 – DI 06
Entrada binaria | Función |
|---|---|
DI 04 | De libre asignación
Leva de referencia (estándar) |
DI 05La disponibilidad de esta entrada depende del hardware del accionamiento
| De libre asignación
Ninguna función (estándar)
P. ej., final de carrera de hardware positivo |
DI 06La disponibilidad de esta entrada depende del hardware del accionamiento |