Modus 2
Die Betriebsarten werden sofort nach Anwahl aktiv. Der Referenznocken kann über Digitaleingang 4 oder zusätzlich vorhandene Digitaleingänge eingelesen werden.
Digitaleingänge DI 01 – DI 03
Betriebsart | Digitaleingang | ||
|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | |
Stopp/Reset (FCB 02) | 0 | 0 | 0 |
Tippen positiv (FCB 20) | 0 | 0 | 1 |
Tippen negativ (FCB 20) | 0 | 1 | 0 |
Referenzfahrt starten (FCB 12) | 0 | 1 | 1 |
Positionierung (FCB 09) - Tabellenposition 0 + Start | 1 | 0 | 0 |
Positionierung (FCB 09) - Tabellenposition 1 + Start | 1 | 0 | 1 |
Positionierung (FCB 09) - Tabellenposition 2 + Start | 1 | 1 | 0 |
Positionierung (FCB 09) - Tabellenposition 3 + Start | 1 | 1 | 1 |
Digitaleingänge DI 04 – DI 06
Digitaleingang | Funktion |
|---|---|
DI 04 | Frei belegbar
Referenznocken (Standard) |
DI 05Die Verfügbarkeit dieses Eingangs ist abhängig von der Antriebshardware
| Frei belegbar
Keine Funktion (Standard)
z. B. Hardware-Endschalter Positiv |
DI 06Die Verfügbarkeit dieses Eingangs ist abhängig von der Antriebshardware |