Modo 2

Os modos de operação tornam-se ativos imediatamente após a seleção. O came de referência pode ser lido por meio da entrada digital 4 ou de entradas digitais adicionais.

 

Entradas digitais DI 01 – DI 03

Modo de operação

Entrada digital

DI01

DI02

DI03

Parada/Reset (FCB 02)

0

0

0

Jog positivo (FCB 20)

0

0

1

Jog negativo (FCB 20)

0

1

0

Iniciar referenciamento (FCB 12)

0

1

1

Posicionamento (FCB 09) - Posição da tabela 0 + Iniciar

1

0

0

Posicionamento (FCB 09) - Posição da tabela 1 + Iniciar

1

0

1

Posicionamento (FCB 09) - Posição da tabela 2 + Iniciar

1

1

0

Posicionamento (FCB 09) - Posição da tabela 3 + Iniciar

1

1

1

Entradas digitais DI 04 – DI 06

Entrada digital

Função

DI 04

Livremente atribuível

 

Came de referência (padrão)

DI 05A disponibilidade desta entrada depende do hardware de acionamento

 

Livremente atribuível

 

Sem função (padrão)

 

por exemplo, chave fim de curso do hardware positiva

DI 06A disponibilidade desta entrada depende do hardware de acionamento