Modo 3 (posicionamento relativo)

Os modos de operação tornam-se ativos imediatamente após a seleção. Neste modo, o acionamento pode ser posicionado relativamente. Além disso, há possibilidade de dois deslocamentos na posição básica.

O came de referência pode ser lido por meio da entrada digital 4 ou de entradas digitais adicionais.

Entradas digitais DI 01 – DI 03

Modo de operação

Entrada digital

DI01

DI02

DI03

Parada/Reset (FCB 02)

0

0

0

Jog positivo (FCB 20)

0

0

1

Jog negativo (FCB 20)

0

1

0

Iniciar referenciamento (FCB 12)

0

1

1

Ativação do modo posicionamento - relativo (FCB 09)

1

0

0

Aceitação e início do posicionamento relativo (posição relativa: posição da tabela 1)

1

0

1

Início do posicionamento absoluto para a posição básica (posição absoluta: posição da tabela 2)

1

1

0

Início do posicionamento absoluto para a última posição final antes de sair do modo de posicionamento (FCB 09), por exemplo, por desligamento de emergência.

1

1

1

Entradas digitais DI 04 – DI 06

Entrada digital

Função

DI 04

Livremente atribuível

 

Came de referência (valor padrão)

DI 05A disponibilidade desta entrada depende do hardware de acionamento

 

Livremente atribuível

 

Sem função (valor padrão)

DI 06A disponibilidade desta entrada depende do hardware de acionamento

Livremente atribuível

 

Sem função (valor padrão)