模式3(相对定位)

选择后,操作模式立即生效。在此模式下,驱动装置可以相对定位。此外,还有两次原点位置运行可选。

可以通过数字量输入端4或附加可用的数字量输入端读取参考凸轮。

数字量输入端DI 01 ~ DI 03

操作模式

数字量输入端

DI01

DI02

DI03

停止/复位 (FCB 02)

0

0

0

正点动 (FCB 20)

0

0

1

负点动 (FCB 20)

0

1

0

启动参考运行 (FCB 12)

0

1

1

激活定位运行模式 - 相对 (FCB 09)

1

0

0

接受并开始相对定位(相对位置:表格位置1)

1

0

1

开始绝对定位到基本位置(绝对位置:表格位置2)

1

1

0

开始绝对定位到离开定位模式 (FCB 09) 之前的最后一个目标位置,例如紧急断电。

1

1

1

数字量输入端DI 04 ~ DI 06

数字量输入端

功能

DI 04

可自由分配

 

参考凸轮(默认值)

DI 05此输入端的可用性取决于驱动装置硬件

 

可自由分配

 

无功能(默认值)

DI 06此输入端的可用性取决于驱动装置硬件

可自由分配

 

无功能(默认值)