基础设置
提示

停用“复位”操作模式
可以停用操作模式 (0,0,0) 中的驱动装置复位,例如防止在点动模式下意外复位。在这种情况下,可以将任何其他可自由分配的输入端分配给复位,或者可以通过CBG或MOVISUITE®进行复位。可以在模块配置 > 停用“复位”操作模式下进行此设置。
提示

停用“启动参考运行”操作模式
为了防止意外激活参考运行,可以停用此操作模式 (0,1,1)。在这种情况下,可以将任何其他可自由分配的输入端分配给“参考运行 (FCB12)”,或者可以通过CBG或MOVISUITE®进行复位。可以在模块配置 > 停用“启动参考运行”操作模式下进行此设置。
更多的信息