模式1

首先选择操作模式“参考模式”和“表格定位”,然后通过数字量输入端4的上升沿采用这些模式。可以通过附加数字量输入端读取参考凸轮。

提示

DFC;DSI的提示
当不需要额外的外部硬件信号(例如参考凸轮)时使用此模式。

 

数字量输入端DI 01 ~ DI 03

操作模式

数字量输入端

DI01

DI02

DI03

停止/复位 (FCB 02)

0

0

0

正点动 (FCB 20)

0

0

1

负点动 (FCB 20)

0

1

0

启动参考运行 (FCB 12)

0

1

1

定位 (FCB 09) - 表格位置0 + 开始

1

0

0

定位 (FCB 09) - 表格位置1 + 开始

1

0

1

定位 (FCB 09) - 表格位置2 + 开始

1

1

0

定位 (FCB 09) - 表格位置3 + 开始

1

1

1

数字量输入端DI 04 ~ DI 06

数字量输入端

功能

DI 04

 

 

以下操作模式通过数字量输入端4的上升沿激活:

  • 参考运行模式
  • 表格定位0 ~ 3

立即采用点动模式和停止/复位

DI 05此输入端的可用性取决于驱动装置硬件

 

可自由分配

 

无功能(标准)

 

例如硬件限位开关正

DI 06此输入端的可用性取决于驱动装置硬件