模式0
选择后,操作模式立即生效。数字量输入端4可用于在转速和定位模式之间切换。可以通过附加数字量输入端读取参考凸轮。
提示

DFC;DSI的提示
当不需要额外的外部硬件信号(例如参考凸轮)时使用此模式。
数字量输入端DI 01 ~ DI 03
操作模式 | 数字量输入端 | ||
|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | |
停止/复位 (FCB 02) | 0 | 0 | 0 |
正点动 (FCB 20) | 0 | 0 | 1 |
负点动 (FCB 20) | 0 | 1 | 0 |
启动参考运行 (FCB 12) | 0 | 1 | 1 |
定位 (FCB 09) - 表格位置0 + 开始 | 1 | 0 | 0 |
定位 (FCB 09) - 表格位置1 + 开始 | 1 | 0 | 1 |
定位 (FCB 09) - 表格位置2 + 开始 | 1 | 1 | 0 |
定位 (FCB 09) - 表格位置3 + 开始 | 1 | 1 | 1 |
数字量输入端DI 04 ~ DI 06
数字量输入端 | 功能 |
|---|---|
DI 04(标准) | 在转速模式 (FCB 05) 和定位模式 (FCB 09) 之间切换 |
DI 05此输入端的可用性取决于驱动装置硬件
| 可自由分配
无功能(标准)
例如硬件限位开关正 |
DI 06此输入端的可用性取决于驱动装置硬件 |