Modo 0

Os modos de operação tornam-se ativos imediatamente após a seleção. A entrada digital 4 pode ser usada para alternar entre rotação e o modo de posicionamento. O came de referência pode ser lido por meio de entradas digitais adicionais.

INFORMAÇÃO

Informação para DFC;DSI
Este modo é usado quando nenhum sinal de hardware externo adicional (por exemplo, came de referência) é necessário.
Entradas digitais DI 01 – DI 03

Modo de operação

Entrada digital

DI01

DI02

DI03

Parada/Reset (FCB 02)

0

0

0

Jog positivo (FCB 20)

0

0

1

Jog negativo (FCB 20)

0

1

0

Iniciar referenciamento (FCB 12)

0

1

1

Posicionamento (FCB 09) - Posição da tabela 0 + Iniciar

1

0

0

Posicionamento (FCB 09) - Posição da tabela 1 + Iniciar

1

0

1

Posicionamento (FCB 09) - Posição da tabela 2 + Iniciar

1

1

0

Posicionamento (FCB 09) - Posição da tabela 3 + Iniciar

1

1

1

Entradas digitais DI 04 – DI 06

Entrada digital

Função

DI 04 (padrão)

Alternar entre o modo de rotação (FCB 05) e o modo de posicionamento (FCB 09)

DI 05A disponibilidade desta entrada depende do hardware de acionamento

 

Livremente atribuível

 

Sem função (padrão)

 

por exemplo, chave fim de curso do hardware positiva

DI 06A disponibilidade desta entrada depende do hardware de acionamento