Modo 1

Os modos de operação "Modo de referenciamento" e "Tabela de posicionamento" são selecionados primeiro e depois adotados com o flanco ascendente na entrada digital 4. O came de referência pode ser lido por meio de entradas digitais adicionais.

INFORMAÇÃO

Informação para DFC;DSI
Este modo é usado quando nenhum sinal de hardware externo adicional (por exemplo, came de referência) é necessário.

 

Entradas digitais DI 01 – DI 03

Modo de operação

Entrada digital

DI01

DI02

DI03

Parada/Reset (FCB 02)

0

0

0

Jog positivo (FCB 20)

0

0

1

Jog negativo (FCB 20)

0

1

0

Iniciar referenciamento (FCB 12)

0

1

1

Posicionamento (FCB 09) - Posição da tabela 0 + Iniciar

1

0

0

Posicionamento (FCB 09) - Posição da tabela 1 + Iniciar

1

0

1

Posicionamento (FCB 09) - Posição da tabela 2 + Iniciar

1

1

0

Posicionamento (FCB 09) - Posição da tabela 3 + Iniciar

1

1

1

Entradas digitais DI 04 – DI 06

Entrada digital

Função

DI 04

 

 

Os seguintes modos de operação são ativados com um flanco ascendente da entrada digital 4:

  • Modo de referenciamento
  • Tabela de posicionamento 0 - 3

Operação manual e Parada/Reset são adotadas imediatamente

DI 05A disponibilidade desta entrada depende do hardware de acionamento

 

Livremente atribuível

 

Sem função (padrão)

 

por exemplo, chave fim de curso do hardware positiva

DI 06A disponibilidade desta entrada depende do hardware de acionamento