电子设备数据

更多的信息
  • X5:DC 24 V电源输入端
  • X20:数字量输入端
  • X20:数字量输入端和数字量输出端
  • X23:模拟量输入端和模拟量输出端
  • X22:继电器输出端
  • X10:制动控制装置
  • X10:用于电机温度评估的传感器输入端
  • X16:MOVILINK® DDI接口
  • X18:可选的FS编码器连接(功能安全)
  • IN X30/X40和OUT X30/X41:系统总线或现场总线的连接(可选)
  • X6:STO连接端子
  • X60:安全性数字量输入端和数字量输出端

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 8/2024

© Copyright: 2024

关键词索引

MOVITRAC® advanced

语言

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 技术数据
  • 电子设备数据