Datos electrónicos

Información adicional
  • X5: Tensión de alimentación de la entrada de 24 V CC
  • X20: Entradas binarias
  • X20: Entradas binarias y salidas binarias
  • X23: Entrada analógica y salida analógica
  • X22: Salida de relé
  • X10: Control del freno
  • X10: Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor
  • X16: Interfaz MOVILINK® DDI
  • X18: Conexión de encoder FS (seguridad funcional) opcional
  • IN X30/X40 y OUT X30/X41: Conexión del bus de sistema o bus de campo (opcional)
  • X6: Borna de conexión STO
  • X60: Entradas y salidas binarias seguras

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 8/2024

© Copyright: 2024

Índice alfabético

MOVITRAC® advanced

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Datos técnicos
  • Datos electrónicos