X20: Entradas binarias

Especificación

Número

6

Versión

Tipo 1 y 3 conforme a IEC 61131-2

Duración del ciclo

2 ms

Tiempo de respuesta

100 μs más la duración del ciclo

Consumo de corriente

6 mA con 30 V

Corriente máxima de salida de 24 V
salida de tensión auxiliar X20:7 VO24

50 mA

Conexión

X20:1 – X20:6

DI01 – DI06: Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros

Todas las entradas son adecuadas para función Touch-Probe, tiempo de latencia < 100 μs, máximo máx. 2 entradas Touchprobe a la vez.

DI04, DI05, DI6: Conexión de encoder HTL (sólo en variadores con PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS o POWERLINK/CiA402)

DI04: entrada de contador o entrada de frecuencia primaria, máximo 120 kHz

Contactos de conexión

Conector enchufable

Longitud máxima del cable

30 m (excepción encoder HTL: 50 m)