X22: Salida de relé

Especificación

Número

1

Capacidad de carga de los contactos de relé

Umáx = 30 V CC, Imáx = 0.8 A CC

Corriente máxima de salida
salida de tensión auxiliar X22:4

50 mA

Conexión

Contacto común de relé X22:1 DOR-C
Contacto normalmente abierto X22:2 DOR-NO
Contacto normalmente cerrado X22:3 DOR-NC
Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros

Contactos de conexión

Conector enchufable

Longitud máxima del cable

30 m