X22: Saída à relé

Especificação

Quantidade

1

Capacidade de carga dos contatos à relé

Umáx = 30 VCC, Imáx = 0.8 ACC

Corrente máxima de saída
Saída de tensão auxiliar X22:4

50 mA

Conexão

contato à relé compartilhado X22:1 DOR-C
Contato normalmente aberto X22:2 DOR-NO
Contato normalmente fechado X22:3 DOR-NC
Possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros

Contatos de conexão

Conector

Comprimento máximo do cabo

30 m