X22: Relaisausgang

Spezifikation

Anzahl

1

Belastbarkeit der Relaiskontakte

Umax = DC 30 V, Imax = DC 0.8 A

maximaler Ausgangsstrom
Hilfsspannungsausgang X22:4

50 mA

Anschluss

gemeinsamer Relaiskontakt X22:1 DOR-C
Schließerkontakt X22:2 DOR-NO
Öffnerkontakt X22:3 DOR-NC
Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü

Anschlusskontakte

Steckverbinder

maximale Leitungslänge

30 m