X23: Analogeingang und Analogausgang

Spezifikation

Anzahl

2 (1 Eingang und 1 Ein-/Ausgang)

Zykluszeit

2 ms

Reaktionszeit

175 μs plus Zykluszeit

Auflösung

10 Bit

Kurzschluss-Schutz

ja

Anschluss

X23:1 Referenzspannungsausgang: 10 V, Imax = 3 mA

X23:2 Analogeingang AI1: 0 – 10 V, Eingangswiderstand Ri ≥ 20 kΩ, 0 (4) – 20 mA (Ri = 250 Ω)

X23:3 GND

Der Eingang ist auf GND bezogen, Analogeingang Spannung oder Strom, umschaltbar über DIP-Schalter S4.

X23:4 Analogeingang oder Analogausgang AIO1 parametrierbar:

  • AIO1 als Analogeingang: 0 – 10 V, Eingangswiderstand Ri ≥ 20 kΩ
  • AIO1 als Analogausgang: 0 – 10 V, Imax = 1 mA

Anschlusskontakte

Steckverbinder

maximale Leitungslänge

30 m