X23:模拟量输入端和模拟量输出端

技术规范

数量

2(1个输入端,1个输入/输出端)

循环周期

2 ms

反应时间

175 μs加循环周期

分辨率

10位

短路保护

连接

X23:1参考电压输出:10 V, I最大 = 3 mA

X23:2模拟量输入AI1:0 ~ 10 V,输入电阻R输入 ≥ 20 kΩ,0 (4) ~ 20 mA(R输入 = 250 Ω)

X23:3 GND

输入端基于GND,电压或电流模拟量输入端,可通过DIP开关S4进行切换。

X23:4模拟量输入或模拟量输出AIO1可以进行参数化:

  • AIO1作为模拟量输入:0 ~ 10 V,输入电阻R输入 ≥ 20 kΩ
  • AIO1用作模拟量输出:0 ~ 10 V,I最大 = 1 mA

连接触点

插接头

最大导线长度

30 m