X20:数字量输入端和数字量输出端
如果要在数字量输出端上连接电感负载,则需要使用一个外部保护元件(回流二极管)。
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 2 |
规格 | 类型2,符合IEC 61131-2标准 |
循环周期 | 2 ms |
反应时间 | 175 μs加循环周期 |
最大输出电流 | 50 mA |
短路保护 | 是 |
连接 | X20:9 – X20:10 DIO01 – DIO02:可选项,参见参数菜单 |
连接触点 | |
最大导线长度 | 30 m |
如果要在数字量输出端上连接电感负载,则需要使用一个外部保护元件(回流二极管)。
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 2 |
规格 | 类型2,符合IEC 61131-2标准 |
循环周期 | 2 ms |
反应时间 | 175 μs加循环周期 |
最大输出电流 | 50 mA |
短路保护 | 是 |
连接 | X20:9 – X20:10 DIO01 – DIO02:可选项,参见参数菜单 |
连接触点 | |
最大导线长度 | 30 m |