X20: Entradas e saídas digitais

Se as cargas indutivas estiverem conectadas a saídas digitais, deverá ser fornecido um elemento de proteção externo (diodo de roda livre).

Especificação

Quantidade

2

Versão

Tipo 2 conforme a IEC 61131-2

Duração do ciclo

2 ms

Tempo de resposta

175 μs mais duração do ciclo

Corrente máxima de saída

50 mA

Proteção contra curto-circuito

sim

Conexão

X20:9 – X20:10

DIO01 – DIO02: Possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros

Contatos de conexão

Conector

Comprimento máximo do cabo

30 m