X23: Entrada e saída analógicas
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 2 (1 entrada e 1 entrada/saída) |
Duração do ciclo | 2 ms |
Tempo de resposta | 175 μs mais duração do ciclo |
Resolução | 10 bits |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Conexão | X23:1 saída da tensão de referência: 10 V, Imáx = 3 mA X23:2 entrada analógica AI1: 0 – 10 V, resistência de entrada Ri ≥ 20 kΩ, 0 (4) – 20 mA (Ri = 250 Ω) X23:3 GND A entrada está relacionada à GND, tensão ou corrente de entrada analógica, comutável via chave DIP S4. X23:4 entrada ou saída analógica AIO1 parametrizável:
|
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |