X6: Borna de conexión STO

Especificación

Número

1 (opcional)

Versión

Tipo 2 conforme a IEC 61131-2

Consumo de potencia

150 mW

Aumento mínimo de tensión

1 V/ms

Conexión ../CSO..

Las siguientes bornas están conectadas internamente:

  • X6:1 y X6:3 F_STO_P
  • X6:2 y X6:4 F_STO_M

X6:5 VO24_STO

X6:6 GND

Capacitancia de entrada F_STO_P contra F_STO_M y contra GND:

  • Típica: 300 pF
  • Máxima: 500 pF

Debido a la capacidad de corriente admisible, se pueden conectar un máximo de 10 unidades entre sí a través de la borna X6.

Contactos de conexión

Conector enchufable

Longitud máxima del cable

30 m