X6:STO连接端子

技术规范

数量

1(选件)

规格

类型2,符合IEC 61131-2标准

功率消耗

150 mW

最低电压上升幅度

1 V/ms

接口 ../CSO..

以下端子在内部连接:

  • X6:1和X6:3 F_STO_P
  • X6:2和X6:4 F_STO_M

X6:5 VO24_STO

X6:6 GND

输入电容F_STO_P相对于F_STO_M以及相对于GND:

  • 典型值:300 pF
  • 最大:500 pF

基于电流承载能力,通过端子X6最多将10台设备相互连接在一起。

连接触点

插接头

最大导线长度

30 m