概述

单位

MCX91A-....-2E1-4..

规格

0L

型号

0055

0070

0093

0110对于MCX91A-0110-2E1-4-..,必须使用电源扼流圈。

功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。

W

57

76

110

147

功率消耗24 V

W

最大8.5

防干扰

极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准

PE连接

螺栓M4

每分钟允许的电源开/关次数

min-1

0.5

最短“断电”时间

s

10

质量

kg

2.7