制动斩波器
单位 | MCX91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | ||||
型号 | 0055 | 0070 | 0093 | 0110对于MCX91A-0110-2E1-4-..,必须使用电源扼流圈。 | |
最小制动电阻值R制动电阻最小 | Ω | 24 | |||
制动斩波器的持续功率 | kW | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 4.4 |
制动斩波器的峰值功率 | kW | 150% x 输出视在功率SN | |||
连接触点X2 | – | ||||
单位 | MCX91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | ||||
型号 | 0055 | 0070 | 0093 | 0110对于MCX91A-0110-2E1-4-..,必须使用电源扼流圈。 | |
最小制动电阻值R制动电阻最小 | Ω | 24 | |||
制动斩波器的持续功率 | kW | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 4.4 |
制动斩波器的峰值功率 | kW | 150% x 输出视在功率SN | |||
连接触点X2 | – | ||||