Freno chopper
Unidad | MCX91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0L | ||||
Modelo | 0055 | 0070 | 0093 | 0110El uso de una reactancia de red es obligatorio en MCX91A-0110-2E1-4-... | |
Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín | Ω | 24 | |||
Potencia continua freno chopper | kW | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 4.4 |
Potencia de pico freno chopper | kW | 150 % × potencia aparente de salida SN | |||
Contactos de conexión X2 | – | ||||