Allgemein

Einheit

MCX91A-....-2E1-4..

Baugröße

0L

Typ

0055

0070

0093

0110Der Einsatz einer Netzdrossel ist beim MCX91A-0110-2E1-4-.. vorgeschrieben.

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

57

76

110

147

Leistungsaufnahme 24 V

W

maximal 8.5

Entstörung

EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3

Anschluss PE

Schraube M4

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

min-1

0.5

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

kg

2.7