X18:可选的FS编码器连接(功能安全)
技术规范
数量
1
电源电压
DC 19.2 – 30 V
每个通道的最大输出电流
30 mA
每转的增量
96
连接
用于编码器EI7C-FS的Mini-IO母插头
最大导线长度
100 m
❮
❯
MOVITRAC® advanced
语言
Deutsch
English
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
技术数据
电子设备数据
X18:可选的FS编码器连接(功能安全)