X18: Conexão do encoder FS (funcionamento seguro) opcional

Especificação

Quantidade

1

Tensão de alimentação

CC 19,2 – 30 V

Corrente máxima de saída por sinal

30 mA

Incrementos por voltas

96

Conexão

Contato fêmea Mini-IO para encoder EI7C-FS

Comprimento máximo do cabo

100 m