当两个SSI编码器的总耗电量超过500 mA时,必须在X65:24V上连接一个外部DC 24 V编码器电源。在出厂状态下,X65:24V和X65:OUT之间有一个桥接连接。
关于此连接的说明见下表:
功能
连接外部SSI编码器电源
连接方式
可插拔端子排(推入式弹簧连接),3.5 mm,3针
接线图
占用
触点
24 V
连接外部DC 24 V编码器电源
GND
参考电位
OUT
CSA31A的DC 24 V编码器电源电压