X65: Conexión de tensión de alimentación de encoder SSI a la caja combinada SSI UEA31A
Si el consumo de corriente de ambos encoders SSI supera en total los 500 mA, se debe conectar a X65:24V una tensión de alimentación de encoder de 24 V CC externa. En el estado de entrega hay un puente entre X65:24V y X65:OUT.
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión para tensión de alimentación de encoder SSI externa |
Tipo de conexión |
|---|
Borna en fila enchufable (conexión con resorte Push-in), 3.5 mm, 3 polos |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
24 V | Conexión de tensión de alimentación de encoder de 24 V CC externa | |
GND | Potencial de referencia | |
OUT | Tensión de alimentación de encoder 24 V CC de CSA31A | |