Datos técnicos
Información adicional
- Símbolos
- Datos técnicos generales
- Condiciones ambientales
- Datos técnicos unidad básica MDX9.A.. 3 × 380 – 500 V CA
- 3 × 200 – 240 V CA
- Tarjetas entrada/salida CIO21A y CID21A
- Tarjeta multiencoder CES11A
- Tarjeta multiencoder con simulación de encoder incremental CES12A
- Opciones de seguridad CS..A
- Datos técnicos – Seguridad funcional
- Adaptador de interfaz USM21A
- Resistencias de frenado BW../BW..-T
- Filtro de red NF..
- Reactancia de red ND..
- Filtro de salida HF..
- Anillo de ferrita HD..
- Reactancia de circuito intermedio ZD..
- Accesorios de serie
- Conector
- Planos dimensionales