Datos técnicos generales

Inmunidad a interferencias

conforme a EN 61800-3; 2.º entorno

Emisión de interferencias

Clase de valor límite C2 según EN 61800-3.

A partir del tamaño 4, se requiere un filtro de red para la clase de valor límite C2.

Mediante medidas correspondientes se puede mejorar el grado de supresión de interferencias.

Encontrará más información en el capítulo Instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética (CEM) según EN 61800-3.

Temperatura ambiente ϑU

0 – 40 °C sin reducción de potencia

40 – 60 °C con reducción de potenciaAl utilizar una opción de seguridad CS..A, la temperatura ambiente está limitada a 55 °C como máximo.

Encontrará más información en el manual del producto, en el capítulo "Planificación de proyecto" > "Selección de un variador" > Factores que reducen la potencia.

Tipo de refrigeración

Ventilación forzada mediante un ventilador regulado por temperatura montado

Corriente de cortocircuito

La corriente de cortocircuito no afectada es de 65 kA según EN 61800-5-1.

Grado de protección

Tamaño 1 – 4: IP20 según EN 60529

Desde el tamaño 5: IP10 según EN 60529 (IP20 opcional)

Clase de contaminación

2 conforme a IEC 60664-1

Categoría de sobretensión

III según IEC 60664-1

Altitud de instalación sobre el nivel de mar:

Para h ≤ 1000 m no se aplican restricciones.

Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:

  • De 1000 m hasta máx. 3800 m: reducción de IN en un 1 % por cada 100 m
  • De 2000 m hasta máx. 3800 m: Para conseguir una desconexión segura y mantener las distancias en el aire y las líneas de fuga conforme a EN 61800-5-1, se debe preconectar un dispositivo de protección contra sobretensión para reducir las sobretensiones de la categoría III a la categoría II.