Allgemeine technische Daten

Störfestigkeit

erfüllt EN 61800-3; 2. Umgebung

Störaussendung

Grenzwertklasse C2 gemäß EN 61800-3.

Ab Baugröße 4 wird für die Grenzwertklasse C2 ein Netzfilter benötigt.

Mit entsprechenden Maßnahmen kann der Entstörgrad verbessert werden.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel EMV-gerechte Installation gemäß EN 61800-3.

Umgebungstemperatur ϑU

0 – 40 °C ohne Derating

40 – 60 °C mit DeratingBeim Einsatz einer Sicherheitsoption CS..A ist die Umgebungstemperatur auf maximal 55 °C beschränkt.

Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch im Kapitel "Projektierung" > "Auswahl eines Umrichters" > Leistungsmindernde Faktoren.

Kühlungsart

verstärkte Luftkühlung durch einen eingebauten, temperaturgeregelten Lüfter

Kurzschluss-Strom

Der unbeeinflusste Kurzschluss-Strom beträgt gemäß EN 61800-5-1 65 kA.

Schutzart

Baugröße 1 – 4: IP20 gemäß EN 60529

ab Baugröße 5: IP10 gemäß EN 60529 (IP20 optional)

Verschmutzungsklasse

2 nach IEC 60664-1

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1

Aufstellungshöhe NHN:

Bei h ≤ 1000 m gelten keine Einschränkungen.

Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:

  • von 1000 m bis maximal 3800 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m
  • von 2000 m bis maximal 3800 m: Zur Aufrechterhaltung der sicheren Trennung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken gemäß EN 61800-5-1 muss eine Überspannungsschutzeinrichtung zur Reduktion der Überspannungen von Kategorie III auf Kategorie II vorgeschaltet werden.