X65: Anschluss externe SSI-Geberversorgungsspannung an SSI-Kombibox UEA31A
Wenn die Stromaufnahme der beiden SSI-Geber insgesamt 500 mA übersteigt, muss eine externe DC-24-V-Geberversorgungsspannung an X65:24V angeschlossen werden. Im Auslieferungszustand ist eine Brücke zwischen X65:24V und X65:OUT.
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Anschluss für externe SSI-Geberversorgungsspannung |
Anschlussart |
|---|
Steckbare Reihenklemme (Push-in Federanschluss), 3.5 mm, 3-polig |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
24 V | Anschluss externe DC-24-V-Geberversorgungsspannung | |
GND | Bezugspotenzial | |
OUT | DC-V-24-Geberversorgungsspannung von CSA31A | |