X18, X19: Anschluss externer SSI-Geber (Geber 2, Geber 3) an SSI-Kombibox UEA31A

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Anschluss für SSI-Geber 2/Geber 3

Anschlussart

D-Sub-Steckverbinder, 15-polige Buchse

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

res.

reserviert

2

res.

reserviert

3

CLK +

Taktleitung

4

Data +

Datenleitung (+)

5

res.

reserviert

6

res.

reserviert

7

res.

reserviert

8

GND

Bezugspotenzial

9

res.

reserviert

10

res.

reserviert

11

CLK -

negierte Taktleitung

12

Data -

Datenleitung (-)

13

+24 V

DC-24-V-Ausgang

Gesamt-Strombelastung der DC-24-V-Geberversorgung ≤ 400 mA

14

res.

reserviert

15

12 V

DC-12-V-Ausgang

Gesamt-Strombelastung der DC-12-V-Geberversorgung ≤ 400 mA

Zum Anschluss von externen Streckengebern steht ein konfektioniertes Anschlusskabel mit offenem Ende und Aderendhülsen (Sachnummer: 18182240) zur Verfügung.