X18、X19:连接SSI组合箱UEA31A上的外部SSI编码器(编码器2、编码器3)

关于此连接的说明见下表:

功能

连接SSI编码器2/编码器3

连接方式

D型插接头,15针母插头

接线图

占用

触点

功能

1

res.

保留

2

res.

保留

3

CLK +

时钟线

4

Data +

数据线 (+)

5

res.

保留

6

res.

保留

7

res.

保留

8

GND

参考电位

9

res.

保留

10

res.

保留

11

CLK -

负时钟线

12

Data -

数据线 (-)

13

+24 V

DC 24 V输出端

DC-24-V编码器电源的总电流利用率≤ 400 mA

14

res.

保留

15

12 V

DC 12 V输出端

DC-12-V编码器电源的总电流利用率≤ 400 mA

带有开放端和导线接头的预制连接电缆(部件号:18182240)可用于连接外部距离编码器。