X18, X19: Conexión de encoders externos SSI (encoder 2, encoder 3) a la caja combinada SSI UEA31A

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión para encoder SSI 2/encoder 3

Tipo de conexión

Conector enchufable Sub D, conector hembra de 15 polos

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

res.

Reservado

2

res.

Reservado

3

CLK +

Cable CLK

4

Data +

Cable de datos (+)

5

res.

Reservado

6

res.

Reservado

7

res.

Reservado

8

GND

Potencial de referencia

9

res.

Reservado

10

res.

Reservado

11

CLK -

Cable CLK negado

12

Data -

Cable de datos (-)

13

+24 V

Salida de 24 V CC

Carga de corriente total de la alimentación de encoder de 24 V CC ≤ 400 mA

14

res.

Reservado

15

12 V

Salida 12 V CC

Carga de corriente total de la alimentación de encoder de 12 V CC ≤ 400 mA

Para la conexión de encoders lineales externos hay disponible un cable de conexión prefabricado con extremo abierto y punteras de cable (ref. de pieza: 18182240).