X65: Conexão da tensão de alimentação do encoder SSI externo à caixa de combinação SSI UEA31A
Se o consumo total de corrente dos dois encoders SSI exceder 500 mA, uma tensão de alimentação externa do encoder de 24 VCC deve ser conectada ao X65:24V. No estado de fornecimento há um jumper entre X65:24V e X65:OUT.
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Conexão para tensão de alimentação externa do encoder SSI |
Tipo de conexão |
|---|
Regra de bornes de encaixe (conexão de mola push-in), 3.5 mm, 3 polos |
Esquema de ligação |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
24 V | Conexão para tensão de alimentação externa do encoder de 24 VCC | |
GND | Potencial de referência | |
OUT | Tensão de alimentação do encoder 24 VCC do CSA31A | |