基本设置
菜单项 | 说明 |
---|---|
使能 | “1”:安全选件上的制动测试已使能,可以使用。 |
通过SBT clearance激活 |
|
移动方向/测试方向 |
|
移动方向上的最大运行距离 |
|
移动方向反方向上的最大运行距离 |
|
等待时间 | 在一次运动或可能的运动之后,驱动装置在下一个子步骤开始之前的静止(等待)时间。等待时间内,机器中可能出现的振动/振荡逐渐减弱。 |
负载转矩 |
|
负载转矩公差 |
|
各个检查步骤的持续时间 |
|
扭矩增加持续时间 | 变频器根据扭矩规定值形成电机扭矩所需的时间。 |
扭矩降低持续时间 | 变频器根据扭矩规定值耗散电机扭矩所需的时间。 |