MOVIPRO® technology的亮点
性能强劲 | MOVIPRO® technology 可提供额定输出功率高达30 kW的分散式解决方案。 |
可扩展 | 得益于统一的MOVIDRIVE®平台,可根据具体应用的需求提供各种规格和选件。例如,在安全技术方面,可以选择安全停止功能、安全定位功能以及可选的安全制动控制。 |
连续性 | 使用MOVI-C®,可在电控柜安装与分散式安装之间进行切换。功能和特性的连续性不受产品系列和安装方式的影响。 |
灵活性 | 分散式产品系列可灵活地协助接入不同的上级系统。 |
单轴 | DFC – 直接现场总线通讯 (PROFINET、EtherNet/IPTM、Modbus TCP) |
运动从站 | DSI – 直接系统总线安装 (EtherCAT®/CiA402) |
运动/自动化控制 | DSI – 直接系统总线安装 (EtherCAT®/SBusPLUS) |
安装 | 在MOVIPRO® technology中,所有接口均采用了工业插塞连接器设计。因此安装过程十分简单,所需的时间也最短。可选的带维护开关的电源接口盒进一步减少了安装工作量。 |