Highlights von MOVIPRO® technology
Leistungsstark | MOVIPRO® technology bietet dezentrale Lösung bis zu einer Ausgangsnennleistung von 30 kW. |
Skalierbar | Durch die konsequente Umsetzung der MOVIDRIVE®-Plattform können Ausführungen und Optionen passend zur Applikationsanforderung umgesetzt werden. So stehen beispielsweise in der Sicherheitstechnik Optionen für sichere Stoppfunktionen bis zu sicheren Positionierungsfunktionen sowie eine optionale sichere Bremsenansteuerung zur Verfügung. |
Durchgängigkeit | Mit MOVI-C® kann zwischen Schaltschrankinstallation und dezentraler Installation gewechselt werden. Die Durchgängigkeit der Funktionen und Eigenschaften ist unabhängig von der Produktfamilie und der Installationsart gegeben. |
Flexibilität | Das dezentrale Produktportfolio unterstützt flexibel die Anbindung an verschiedene übergeordnete Systeme. |
Single-axis | DFC – Direct Fieldbus Communication (PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP) |
Motion slave | DSI – Direct Systembus Installation (EtherCAT®/CiA402) |
Motion/Automation control | DSI – Direct Systembus Installation (EtherCAT®/SBusPLUS) |
Einfache | Bei MOVIPRO® technology sind alle Schnittstellen durch Industriesteckverbinder ausgeführt. Dies ermöglicht eine einfache Installation bei einem geringem Zeitbedarf. Durch die optionale Anschaltbox mit Wartungsschalter kann der Installationsaufwand zusätzlich reduziert werden. |