MOVIPRO® technology

Beschreibung

MOVIPRO® technology ist ein dezentraler Umrichter. Eigenschaften und Funktionen sind durchgängig im Automatisierungsbaukasten MOVI-C®.

Ausgangsnennstrom

  • Baugröße 2: 5.5 A, 7 A, 9.5 AIn Vorbereitung.
  • Baugröße 2E: 12.5 A, 16 A
  • Baugröße 3: 24 A, 32 A
  • Baugröße 3E: 46 A, 62 AIn Vorbereitung.

Überlastfähigkeit

bis zu 200 %

Kommunikationsvarianten

  • DFC – Direct Fieldbus Communication
    (PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP)
  • DSI – Direct System Bus Control
    (EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS)

Funktionale Sicherheit

  • CSB31A für sichere Stoppfunktionen sowie sichere Kommunikation
  • CSS.1A für sichere Stopp- und Bewegungsfunktionen sowie sichere Kommunikation
  • CSA31A für sichere Stopp-, Bewegungs- und Positionierungsfunktionen sowie sichere Kommunikation

Für alle Sicherheitsoptionen stehen sichere Ein-/Ausgänge und optional eine sichere Bremsenansteuerung zur Verfügung.

Bremsenansteuerung

  • integrierte Bremsenansteuerung für DC 24V (BMV5)
  • kompatibel zur motor-integrierten Bremsenansteuerung BG1Z
  • integrierte Bremsenansteuerung für AC 230 V, AC 400 V und AC 460 V (BD1B)
  • integrierte sichere Bremsenansteuerung für AC 230 V, AC 400 V und AC 460 V (SBM)
  • optional: 2 integrierte Bremsenansteuerungen für 2-Motorenbetrieb (nur mit BD1B oder SBM)

Digitale und
analoge
Ein-/Ausgänge

  • bis zu 12 digitale Eingänge
  • bis zu 8 digitale Ausgänge
  • 1 Relaiskontakt
  • bis zu 2 analoge Eingänge
  • bis zu 2 analoge Ausgänge