Descrição | O MOVIPRO® technology é um conversor de frequência descentralizado. Propriedades e funções são consistentes no sistema modular de automação MOVI-C®. |
Corrente nominal de saída | - Tamanho 2: 5.5 A, 7 A, 9.5 AEm preparação.
 - Tamanho 2E: 12.5 A, 16 A
- Tamanho 3: 24 A, 32 A
- Tamanho 3E: 46 A, 62 AEm preparação.

|
Capacidade de sobrecarga | até 200% |
Variantes de comunicação | - DFC – Direct Fieldbus Communication
(PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP) - DSI – Direct System Bus Control
(EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS)
|
Funcionamento seguro | - CSB31A para funções seguras de parada e comunicação
- CSS.1A para funções seguras de parada e movimento, bem como comunicação segura
- CSA31A para funções seguras de parada, movimento e posicionamento, bem como comunicação segura
Entradas/saídas seguras e sistema de controle de freio seguro opcional estão disponíveis para todos os opcionais de segurança. |
Sistema de controle do freio | - Sistema de controle do freio integrado para 24 VCC (BMV5)
- Compatível com o sistema de controle do freio integrado no motor BG1Z
- Sistema de controle do freio integrado para 230 VCA, 400 VCA e 460 VCA (BD1B)
- Sistema de controle do freio seguro integrado para 230 VCA, 400 VCA e 460 VCA (SBM)
- opcional: 2 sistemas de controle do freio integrados para acionamento de 2 motores (apenas com BD1B ou SBM)
|
Entradas/saídas digitais e analógicas | - até 12 entradas digitais
- até 8 saídas digitais
- 1 contato à relé
- até 2 entradas analógicas
- até 2 saídas analógicas
|