Destaques do MOVIPRO® technology
Alto desempenho | O MOVIPRO® technology oferece soluções descentralizadas até uma potência nominal de saída de 30 kW. |
Configurável | Através da implementação consistente da plataforma MOVIDRIVE®, podem ser implementados designs e opções de acordo com os requisitos da aplicação. Por exemplo, na tecnologia de segurança, estão disponíveis opções para funções de parada segura até funções de posicionamento seguro, bem como sistema de controle de freio seguro opcional. |
Uniformidade | Com o MOVI-C®, você pode alternar entre a instalação do painel elétrico e a instalação descentralizada. A uniformidade das funções e propriedades é fornecida independentemente da família de produtos e do tipo de instalação. |
Flexibilidade | O portfólio de produtos descentralizados suporta de forma flexível a conexão com vários sistemas de nível superior. |
Automação | DFC – Direct Fieldbus Communication (Comunicação direta fieldbus) (PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP) |
Escravo de movimento | DSI – Direct Systembus Installation (Instalação direta system bus) (EtherCAT®/CiA402) |
Controle de movimento/automação | DSI – Direct Systembus Installation (Instalação direta system bus) (EtherCAT®/SBusPLUS) |
Instalação | Com o MOVIPRO® technology todas as interfaces são projetadas usando conectores industriais. Isso permite uma instalação fácil em um curto período. A interface de potência opcional com chave de manutenção pode reduzir ainda mais o esforço de instalação. |